EX-TK4 235-11ZUE-3D
Archivo
Número de artículo:103002800

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5