EX-335 Druckbolzen S
EX-ZS 335-11Z-3G/D
EX-ZS 335-11Z-3G/D
Número de artículo:
151188901
Descripción de artículo
Ex-Zona 2 y 22
Caja metélica
Buena resistencia al aceite y gasolinas
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
Dimensiones de fijación según EN 50041
1 entrada de cable M 20 x 1.5
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes
EX-ZS 335-11Z-3G/D | Schmersal - The DNA of Safety