EZ3 36/06
Número de artículo:167002140

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13010906
Descripción del tipo de productoEZ3 36/06
Número de artículo (Nº artículo)167002140
EAN (European Article Number)7895054698265
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónLatched pushbutton
Forma de construcciónSetas
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalZamak
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalChrome plated
Peso bruto100g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Acción brusca integradaSí
Acción brusca externoSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueowith
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Pulso de actuación6mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura21mm
Diámetro total36mm
diámetro de cabezales de actuación36mm
Diámetro del anillo frontal36mm
Diám. del taladro30,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación10/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/11/2026, 01:22