FAC32
Número de artículo:163061822

Descripción de artículo
- Montaje simétrico, atornillable a ambos lados
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal162028
Descripción del tipo de productoFAC32
Número de artículo (Nº artículo)163061822
EAN (European Article Number)7895054905295
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
Número eCl@ss, versión 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Mounting screws included in the delivery
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
VersiónAdd-on module front main switch 25 A
Material de la cajaPlástico
Color de la carcasaNegro
Peso bruto41g
Datos generales - Características
Aislamiento completo Sí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA1
Datos mecánicos
MontajeTornillos
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexionado por tornillos
Sección del cable, mínima1 mm², flexible1 mm², rígido
Sección del cable, máxima1,5 mm², flexible1,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección16AWG
Par de apriete de los bornes1,7Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud60mm
Anchura 41mm
Altura18mm
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 16A
Tensión nominal operativa500VAC
Categoría de utilización AC-15440VAC
Categoría de utilización AC-154A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Elemento de conmutaciónNC contact, NO contact
Otros datos
Nota (aplicaciones)Additional module for retrofitting for front installation main switch
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/11/2026, 23:54