FB-PE-8I-8O
Número de artículo:137002774

Descripción de artículo
8 digital outputs for connecting LED light indicators, lamps and other loads. 8 digital inputs for connecting electromechanical or electronic switches - Built-in module, suitable for custom applications
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoFB-PE-8I-8O
Número de artículo (Nº artículo)137002774
EAN (European Article Number)8905236113468
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Propiedades Globales
NormasEN 61131-2IEC 61131-2
Peso bruto110g
Datos generales - Características
Field box interfaceYes
Apto para Paro de Emergencia Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Indicador integrado, tensión de alimentaciónSí
Cantidad de entradas digitales seguras 2
Número de entradas digitales8
Número de salidas digitales8
Certificación de seguridad - Entradas de seguridad 2 canal
NotaThe signals of the safety switch are connected directly to the safety
Datos mecánicos
MontajeAgujeros de montaje planos
Ejecución de los tornillos de fijación6x M4
Par de apriete de los tornillos de fijación, máximo1,5Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima0,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima20AWG
Conector (mecánico)Terminales a fuerza de resorte
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud125mm
Anchura 40mm
Altura17,6mm
Diámetro taladro4,8mm
Dimensión de montaje30 x 57,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Humedad relativa, mínima10%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 … 8,4 Hz, amplitud 3,5 mm8,4 ... 150 Hz, con 1 g
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Altura de montaje snm permitida, máximo4.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,5kV
Categoría de sobre-tensiónI
Grado de polución1
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -25 % / +25 % (fuente de alimentación PELV)
Corriente operativa, máxima850mA
Corriente de circuito abierto I0, típico25mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa1.000mA
NotaThe total current of all output loads, combined with the current drawn by the electronic switches at the digital inputs, must not exceed 800 mA.
Datos eléctricos - Entradas digitales
Denominación, entradas digitalesIn 1 ... In 8
Señal de entrada, señal HIGH "1"11 ... 30 V
Señal de entrada, señal LOW "0"-3 ... 5 V
Current consumption at 24 V8mA
Switching frequency, maximum5Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Denominación, salidas digitalesOut 1 ... Out 8
Caída de tensión Ud, máxima2V
Ejecución de los elementos de conmutaciónshort-circuit proof, p-type
Corriente residual0,5mA
Rated operating current300mA
Rated operating voltage24V
Switching frequency, maximum5Hz
Datos eléctricos - Entradas de diagnóstico / Interfaz FB
Corriente operativa a 24V12mA
Design of the interfaceshort-circuit proof
Wiring capacitance, maximum50nF
Device categoryHex: 42
Indicación de estado - LED 01
Estados LEDPower LED device port
Posición LED"Pwr": Módulo
Color del LEDverde
Indicación de estado - LED 02
Estados LEDLED de error conexión de equipo
Posición LED"Err": Módulo
Color del LEDrojo
Otros datos
Nota (aplicaciones)Only for use in Pollution Degree 1 Environment.
For use in NFPA 79 Applications only.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/10/2026, 16:22