FH 521
Número de artículo:101138414

Descripción de artículo
- Fixed hinge
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoFH 521
Número de artículo (Nº artículo)101138414
EAN (European Article Number)4030661104522
eCl@ss number, version 12.027-27-06-92
eCl@ss number, version 11.027-27-06-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto115g
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 30mm
Altura40mm
Profundidad17mm
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2x tornillos M5 x 20 según ISO 7380Pasadores de bloqueoTapón de cierre
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/10/2026, 15:59