FP2 36/03
Número de artículo:167002148

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13003303
Descripción del tipo de productoFP2 36/03
Número de artículo (Nº artículo)167002148
EAN (European Article Number)7895054054337
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
VersiónDispositivo de mando de parada de emergencia
Forma de construcciónSetas
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoRojo
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto85g
Datos generales - Características
Pulsador de Paro de EmergenciaSí
Orejas de fijaciónSí
Funciones de seguridad Sí
Acción brusca integradaSí
Acción brusca externoSí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento de llave
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Pulso de actuación6mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente2N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura31,5mm
Diámetro total36mm
diámetro de cabezales de actuación36mm
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
IP - Grado de protecciónIP40
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación10/h
Nota
Nota (en general)Key-withdrawal position 0-IKey-withdrawal position 0-I
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 05:25