FR-20-PSM4
Número de artículo:103005570
Archivo

Descripción de artículo
- Formato compacto en miniatura
- Solución económica
- Fuente de luz LED bien visible
- integrado
- Versión de Sensor a prueba de manipulaciones
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoFR-20-PSM4
Número de artículo (Nº artículo)103005570
EAN (European Article Number)4030661435794
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Datos mecánicos
Alcance, mínima50mm
Alcance, máxima3.500mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M8, 4-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura del sensor12mm
Altura del sensor20mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP69K
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro1x Barrera de luz de reflexión
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/08/2026, 02:32