FWS 1205 A
Número de artículo:101170053
Archivo

Descripción de artículo
- Detección del paro de máquina mediante 2 sensore(s) de impulsos
- 2 contactos de seguridad
- 2 Salida de aviso
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoFWS 1205 A
Número de artículo (Nº artículo)101170053
EAN (European Article Number)4030661297156
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Estrés climáticoBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio, ventilador
Peso bruto195g
Datos generales - Características
Detección de roturas de cable Sí
Función de rearme/rearranque automáticoSí
Rearme/rearranque por desconexión de la tensión de alimentación Sí
Detección de cortocircuito a tierraSí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de LED's1
Cantidad de salidas de semiconductor sin retardo con función de indicación2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de salidas de aviso2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
Valor PHF1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en2
Vida útil20Año(s)
Categoría de parada: Stop0
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima20.000.000Maniobras
MontajeSujeción rápida para carriles normalizados según DIN EN 60715
Datos mecánicos - Conexionado
Designaciones de los terminalesIEC/EN 60947-1
Conexionadorígido o flexibleTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Par de apriete de los bornes0,6Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura100mm
Profundidad121mm
Condiciones ambientales
Grado de protección de la carcasaIP40
Tipo de protección del lugar de instalaciónIP54
Grado de protección de los terminales y/o conexionesIP20
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10 ... 55 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4,8kV
Categoría de sobre-tensiónII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +15 %
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal operativa24VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 50 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., mínima20.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con 60 Hz c.a., máxima26.4VAC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., mínima20,4VDC
Tensión de dimensionamiento de alimentación de control con c.c., máxima28,8VDC
Consumo de potencia eléctrica, máxima5W
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Material de los contactos, eléctricosAg-Ni 10 y 0,2 µm dorado
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-153A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Capacidad de conmutación, mínima10VDC
Capacidad de conmutación, mínima10mA
Capacidad de conmutación, máxima250VAC
Capacidad de conmutación, máxima8A
Datos eléctricos - Entradas digitales
Señal de entrada, señal HIGH "1"10 … 30 VDC
Señal de entrada, señal LOW "0"0 … 2 VDC
Resistencia total de circuito, máxima40Ω
Datos eléctricos - Salidas de relés (Contactos auxiliares)
Capacidad de conmutación, máxima24VDC
Capacidad de conmutación, máxima2A
Diagnóstico de sistema intergado (ISD)
Nota (error ISD)Los fallos siguientes son registrados por los módulos de control de Seguridad y son señalados mediante ISD.
ErrorCorte de las conexiones del interruptorFallo de los detectores inductivosFallo del relé de seguridad al introducirlo o al extraerloFallo en un canal de validaciónInterrupción de las conexiones a los detectores inductivos
Otros datos
Nota (aplicaciones)Relé de seguridad de Paro de movimiento
Nota
Nota (en general)Obciążenia indukcyjne (np. styczniki, przekaźniki itp.) należy wytłumić przy pomocy odpowiedniego obwodu.
Ejemplo de cableado
Nota (ejemplo de cableado)El bloqueo por solenoide podrá ser abierto, cuando el detector de paro indique el final de movimiento por inercia mediante los dos detectores inductivos, situados a tal fin. Accionando el pulsador (E) se gobierna la bobina del enclavamiento de Seguridad.El esquema de cableado se muestra con todos los resguardos de seguridad cerrados y sin alimentación.Las tablas ISD (Sistema Integral de Diagnósticos) para el análisis de las indicaciones de fallo y sus causas, vienen mostradas en el apéndice.Los detectores inductivos correspondientes.en versión P de la serie IFL se pueden encontrar en el Catálogo Schmersal "Automatisierungstechnik".Monitorización de la parada para el desbloqueo de resguardos de seguridadPara asegurar un enclave de Seguridad con inercia peligrosa hasta PL d y categoría 3
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 08:34