G150-075Z11/11Y
Número de artículo:101173662

Descripción de artículo
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoG150-075Z11/11Y
Número de artículo (Nº artículo)101173662
EAN (European Article Number)4030661302898
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.535g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC2
Cantidad de contactos NC, izquierdo1
Cantidad de contactos NC, derecho1
Cantidad de contactos NA2
Cantidad de contactos NA, izquierdo1
Cantidad de contactos NA, derecho1
Datos mecánicos
Montajedesde la base
Relación de transmisión1:75
Tipo de fijación del ejeFull shaft
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud244mm
Anchura 120mm
Altura114mm
Longitud del eje44mm
Diámetro del árbol12mm
Tolerancia del diámetro del ejeh8
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutación al izquierdoZ 6881-11-1
Elemento de conmutación a la derechaZ 6881-11-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 26/09/2026, 15:49