G150-075Z22/22Y-FL2
Número de artículo:101215641

Descripción de artículo
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoG150-075Z22/22Y-FL2
Número de artículo (Nº artículo)101215641
EAN (European Article Number)4030661403786
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
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.650g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC4
Cantidad de contactos NC, izquierdo2
Cantidad de contactos NC, derecho2
Cantidad de contactos NA4
Cantidad de contactos NA, izquierdo2
Cantidad de contactos NA, derecho2
Datos mecánicos
Montajedesde el lado arrivadesde la base
Relación de transmisión1:75
Tipo de fijación del ejeFull shaft
Tipo de brida de montajeFL2
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud244mm
Anchura 160mm
Altura175mm
Longitud del eje36mm
Diámetro del árbol12mm
Tolerancia del diámetro del ejeh8
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutación al izquierdoZ 6881-11-1
Elemento de conmutación a la derechaZ 6881-11-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 09:18