G50-050M33/33Y-2502
Número de artículo:151179680

Descripción de artículo
- Caja metálica con cubierta plástica resistente al impacto
- Diversos perfiles de levas para obtener distintas conmutaciones
- Disponible con ajuste frontal de las levas para situar los puntos de conmutación, de forma fácil
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoG50-050M33/33Y-2502
Número de artículo (Nº artículo)151179680
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Peso bruto1.416g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC6
Cantidad de contactos NC, izquierdo3
Cantidad de contactos NC, derecho3
Cantidad de contactos NA6
Cantidad de contactos NA, izquierdo3
Cantidad de contactos NA, derecho3
Número de levas2
Número de levas 30°2
Número de levas 90°2
Número de levas 180°2
Levas delanteras ajustablesYes
Datos mecánicos
Taladro para el eje4mm
Montajedesde la base
Relación de transmisión1:50
Tipo de fijación del ejeGroove and feather key
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x M20 x 1,5
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud244mm
Anchura 120mm
Altura114mm
Longitud del eje44mm
Tolerancia del diámetro del orificio del ejeH12
Diámetro del árbol12mm
Tolerancia del diámetro del ejeh8
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Material de los contactos, eléctricosPlata
Elemento de conmutación al izquierdoM 697-11-1
Elemento de conmutación a la derechaM 697-11-1
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 06:38