Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Accesorios - Interface-SD
  2. Gateway

Gateway

SDG

SDG

  • •Diagnóstico en serie de un máximo de 31 dispositivos de seguridad vía bus SD de Schmersal
  • •Direccionamiento automático de los participantes del bus SD conectados
  • •Interfaz de diagnóstico y configuración para facilitar la puesta en marcha y el mantenimiento del sistema
  • •Amplias funciones adicionales a través del servidor Web integrado
  • •Almacenamiento a largo plazo de mensajes de registro mediante tarjeta SD
  • •Conversión de datos de estado y diagnóstico a protocolos de bus de campo basados en Ethernet
Ir a la categoría
SD-I-U

SD-I-U

  • •Gateway-Universal para el cableado en serie de los señalas de diagnostico dedispositivos de seguridad con interfaz SD integrado.
  • •A través del interfaz de bus de campo se transfiere un volumen de datos de estado y de diagnóstico al sistema de control.
  • •Conexión en serie de la diagnóstica de máx. 31 dispositivos de seguridad
  • •Conexión en serie de diferentes dispositivos posible
  • •Reducción de tiempo y costo del cableado por conexión en serie de los canales de seguridad y diagnostico en el campo.
  • •Direccionado automático de los dispositivos de seguridad en el interfaz SD
Ir a la categoría
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2

  • •PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 para convertir las señales de diagnóstico en serie al protocoloPROFIBUS DP
  • •El Gateway Profibus SD-I-DP-V0-2 es un esclavo de Profibus
  • •Dispositivo para montaje en caja de control en raíles DIN convencionales, con clase de protección IP 10
Ir a la categoría