Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Componentes del sistema
  2. Gateways de seguridad

Gateways de seguridad

Archivo
ASSG-2M-PB

ASSG-2M-PB

  • •2 Interfaz AS maestro integrado
  • •Gateway de bus de campo: PROFIBUS DP con PROFIsafe
  • •Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • •2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • •interfaz diagnostico: Ethernet RJ-45; Web-Server integrado
  • •controla hasta 64 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
Ir a la categoría
Archivo
ASSG-2M-PN

ASSG-2M-PN

  • •2 Interfaz AS maestro integrado
  • •Gateway de bus de campo: PROFINET 10/100 MBaud con PROFIsafe
  • •Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
  • •2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
  • •interfaz diagnostico: RS 232; alternativamente vía conexión PROFINET; Web-Server integrado
  • •controla hasta 64 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
Ir a la categoría