GS75102192-1
Número de artículo:103010180

Descripción de artículo
- Módulo de entrada seguro para el montaje en el interruptor de Paro de Emergencia por tracción de cable T3Z 068-11YR-2909
- para 1 contacto NC sin potencial
- El suministro de energía se realiza a través del bus de instalación Dupline de 2 hilos
- Incluyendo conector múltiple de 8-polos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoGS75102192-1
Número de artículo (Nº artículo)103010180
EAN (European Article Number)4030661470641
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Número eCl@ss, versión 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Propiedades Globales
Peso bruto80g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 08:17