HB-BL
Número de artículo:103038908

Descripción de artículo
- diseño higiénico
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHB-BL
Número de artículo (Nº artículo)103038908
EAN (European Article Number)4030661617169
eCl@ss number, version 12.027-37-12-39
eCl@ss number, version 11.027-37-12-39
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-39
ETIM number, version 7.0EC002023
ETIM number, version 6.0EC002023
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónCierre de seguridad
Forma de construcciónRedondo
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Peso bruto77g
Datos generales - Características
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
Ejecución de los tornillos de fijaciónM4X8
Par de apriete del tornillo, máximo1,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje7mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje4mm
Diámetro del anillo frontal45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 17/10/2026, 04:43