HDL-BL-WS-303
Número de artículo:103061963

Descripción de artículo
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHDL-BL-WS-303
Número de artículo (Nº artículo)103061963
EAN (European Article Number)4030661680293
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Material de los fuellesSilicona
Color del elemento de mandoBlanco
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Color de la juntaAzul
Peso bruto48g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
IluminableSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Pulso de actuación3,5mm
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Símbolo Leyenda Número303
Diseño del etiquetadoLaser
Fuerza de accionamiento típica del pulsador16N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, máxima46mm
Altura63mm
Altura de montaje13mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje50mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro del superficie tocable22mm
Diámetro del anillo frontal45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/09/2026, 10:59