HDTP40-BL-BL
Número de artículo:103039547

Descripción de artículo
- sin enclavamiento
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHDTP40-BL-BL
Número de artículo (Nº artículo)103039547
EAN (European Article Number)4030661617343
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULushygiene tested
Propiedades Globales
NormasDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador tipo seta
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del mandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Material de los fuellesSilicona
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalPlata
Color de los fuellesAzul
Color de la juntaAzul
Peso bruto53g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número máximo de elementos de contacto6
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Pulso de actuación3,5mm
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Fuerza de accionamiento típica del pulsador14N
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, máxima46mm
Altura86mm
Altura de montaje38mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje48mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
diámetro de cabezales de actuación40mm
Diámetro del anillo frontal45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +75 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 16:21