HHSNH63-BL-RT
Número de artículo:103044299

Descripción de artículo
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHHSNH63-BL-RT
Número de artículo (Nº artículo)103044299
EAN (European Article Number)4030661618005
eCl@ss number, version 12.027-37-14-03
eCl@ss number, version 11.027-37-14-03
Número eCl@ss, versión 9.027-37-14-03
ETIM number, version 7.0EC000216
ETIM number, version 6.0EC000216
Aprobaciones - Normas
Certificadoshygiene tested
Propiedades Globales
NormasANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersiónInterruptor principal 63 AMontaje en placa frontal
Forma de construcciónPlaca grande de etiquetado
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
Muletillalarga
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la etiqueta de identificaciónAcero inoxidable (V4A)
Material de las abrazaderasAcero inoxidable (V4A)
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Material de la muletillaABS
Color de las etiquetas identificadoresAmarillo
Color de las abrazaderasPlata
Color del elemento de contactoNegro
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaRojo
Color de los fuellesAzul
Color de la juntaAzul
Peso bruto220g
Datos generales - Características
Posición cero cerrable Sí
Enclavamiento disponible Sí
Cantidad de posiciones de conmutación1
Número de contactos principales3
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
DesbloqueoDesenclavamiento por iro
Posición de enclavamientoderecho
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha90°
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Posición de montaje contactos principales0°
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima4 mm², flexible6 mm², rígido
Sección del cable, máxima16 mm², flexible25 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección4AWG
Par de apriete de los bornes2,5Nm
Conector (mecánico)Screw terminals
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud72mm
Altura115mm
Altura de montaje32mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje78mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro100mm
Diámetro del anillo frontal45mm
Longitud de la muletilla52,5mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
NotaPor caja
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Temperatura ambiente, Conmutador, máximaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 63A
Tensión nominal operativa690VAC
Potencia de conmutación, AC-318.500W
Potencia de conmutación, AC-2322.000W
Principio de conmutaciónAcción lenta
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadasCaja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entregawithout strengthening plate, with marking plate
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 14:33