HML-BL-WS-981
Número de artículo:103063426

Descripción de artículo
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHML-BL-WS-981
Número de artículo (Nº artículo)103063426
EAN (European Article Number)4030661684499
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Propiedades Globales
NormasDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material de la calotaPlástico
Color de la calotaBlanco
Color de la juntaAzul
Peso bruto27g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
IluminableSí
Aislamiento completo Sí
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Símbolo Leyenda Número981
Diseño del etiquetadoLaser
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura de montaje10mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje51mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including light element
Diámetro del anillo frontal45mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)para 24VAC/DC
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/10/2026, 00:52