HSK/V4A
Número de artículo:103061694

Descripción de artículo
- para pulsadores y pulsadores iluminados
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHSK/V4A
Número de artículo (Nº artículo)103061694
EAN (European Article Number)4030661675749
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-06
ETIM number, version 7.0EC002040
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónCollarín protector de parada de emergencia
Material de la cajaAcero inoxidable
Color de la carcasaPlata
Peso bruto100g
Datos mecánicos
Montajeorificios de montaje en la parte trasera
Ejecución de los tornillos de fijación2x M5
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud52mm
Anchura 76mm
Altura40mm
Dimensión de montaje68mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/08/2026, 03:09