HWSE4-BL-WS
Número de artículo:103044261

Descripción de artículo
- Muletilla corta
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHWSE4-BL-WS
Número de artículo (Nº artículo)103044261
EAN (European Article Number)4030661618395
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Aprobaciones - Normas
Certificadoshygiene tested
Propiedades Globales
NormasANSI/UL 60947-1ANSI/UL 60947-4-1ADIN EN 1672-2EN 60204EN 60947EN IEC 60204-1EN IEC 60947-5-1
Estrés climáticoDIN IEC 60068-2-30DIN IEC 60068-2-78
VersiónMontaje en placa frontal
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Material de la muletillaABS
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaBlanco
Color de los fuellesAzul
Color de la juntaAzul
Peso bruto200g
Datos generales - Características
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación4
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, dispositivos de mando1.000.000Maniobras
Ángulo de conmutación60°
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima1 mm², flexible1 mm², rígido
Sección del cable, máxima2,5 mm², flexible2,5 mm², rígido
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Sección12AWG
Par de apriete de los bornes2,5Nm
Conector (mecánico)Conexionado por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, máxima48mm
Altura105mm
Altura de montaje31mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje74mm
Nota (profundidad de montaje)Conector adicional
Diámetro del anillo frontal45mm
Longitud de la muletilla26mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Temperatura ambiente, Conmutador, máximaencapsulated +40°Copen +50°C
Temperatura ambiente, Conmutador, mínimaencapsulated -25°Copen -25°C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 20A
Tensión nominal operativa690VAC
Corriente de cortocircuito10.000A
Principio de conmutaciónAcción lenta
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La brida de montaje ELM se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/10/2026, 20:30