HWST32-BL-WS
Número de artículo:103039690

Descripción de artículo
- Muletilla corta
- diseño higiénico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHWST32-BL-WS
Número de artículo (Nº artículo)103039690
EAN (European Article Number)4030661617763
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULushygiene tested
Propiedades Globales
NormasDIN EN 1672-2EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalselector switch
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)todas las superficies al menos 3° con respecto a la horizontal
Muletillacorto
tipo de juntaJuntas labialesMembrada
Material del anillo frontalStainless steel (V4A)
Material de la muletillaABS
Color del anillo frontalPlata
Color de la muletillaBlanco
Color de los fuellesAzul
Color de la juntaAzul
Peso bruto69g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación3
Número máximo de elementos de contacto4
Anti-torsion protectionYes
Certificación de seguridad
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Desbloqueoderecha: sin desenclavamiento por giroizquierdo: desenclavamiento por giro
Posición de enclavamientoizquierda
Posición de contactoderecha
Vida mecánica, dispositivos de mando300.000Maniobras
Ángulo de conmutación, izquierdo45°
Ángulo de conmutación, derecha45°
Par de accionamiento0,5Nm
MontajeTuerca central
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura, máxima46mm
Altura79mm
Altura de montaje31mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Profundidad de montaje48mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro del anillo frontal45mm
Longitud de la muletilla26mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1,5mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje65 x 65mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67IP69K
Temperatura ambiente+0 ... +80 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones5 g
Resistencia al impacto<50 g (EN 60068-2-27)
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Datos eléctricos
Frecuencia de conmutación del dispositivo de control, máxima1.000/h
Otros datos
Nota (aplicaciones)Caja de distribución segura, con E/S descentralizadas
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Scope of delivery with contact carrier SMF
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 12:05