HZSO/V4A
Número de artículo:103060159

Descripción de artículo
- diseño higiénico
- Acero fino (V4A)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoHZSO/V4A
Número de artículo (Nº artículo)103060159
EAN (European Article Number)4030661668550
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónPlaca de etiquetado
Condiciones de instalación (mecánicas)Auto-adhesivo
Material de la cajaAcero inoxidable
Color de la carcasaPlata
Peso bruto7g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud57mm
Anchura 46mm
Altura0,2mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 10/11/2026, 13:52