IFL 0,8-4-10ST2P
Número de artículo:101108240

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible!
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- Conector
- Diseño Ø 4 mm
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFL 0,8-4-10ST2P
Número de artículo (Nº artículo)101108240
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208
Forma de construcción de la cajaCilindro, llano
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaAcero inoxidable
Material de la fijación de terminalPlástico
Peso bruto8g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn0,8mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M8
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor4mm
Longitud del sensor49mm
Anchura del sensor4mm
Altura del sensor4mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.0
Datos eléctricos
Tensión operativa7 ... 35 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico2,5mA
Tensión nominal operativa7 ... 35 VDC
Corriente nominal operativa100mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoProtección del cortocircuito (pulsada)
Frecuencia de conmutación, aproximadamente1.000Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,1A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)La abrazadera H 4 se incluye en la entrega
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 05/08/2026, 06:49