IFL 10-30L-10/01N
Número de artículo:101127019
Archivo

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable PG9 x 1.5
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- Cámara de conexiones
- Formato largo
- Diseño M30
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFL 10-30L-10/01N
Número de artículo (Nº artículo)101127019
EAN (European Article Number)4030661278254
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaLatón
Material del revestimiento de la cajaniquelado
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón
Peso bruto140g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableNo
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo30Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn10mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoConexión por tornillos
Sección del cable, máxima1 x 1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Longitud del sensor118mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico5,5mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa400mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversa
Frecuencia de conmutación, aproximadamente350Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,4A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo n
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Programming in the connection compartment by moving the plug.Programowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowychZamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 05:23