IFL 13-390-10YA (M25)
Número de artículo:103001689
Archivo

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 13-390-10YA (M25)
Número de artículo (Nº artículo)103001689
EAN (European Article Number)4030661423166
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Peso bruto2.525g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado No
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn13mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoTerminales con tornillo M 25
Sección del cable, máxima2 x 4 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor204mm
Anchura del sensor150mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Tensión operativa15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de rango de tensiónACDC
Corriente operativa, mínima5mA
Tensión nominal operativa15 ... 250 VAC
Corriente nominal operativa300mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversa
Frecuencia de conmutación, aproximadamente15Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima4V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,3A
Ejecución de los elementos de conmutaciónDe dos hilos
Corriente residual0,5mA
Nota
Nota (en general)Cable routing optionally at the rear or side.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 18/07/2026, 23:20