IFL 15-30-10TK
Número de artículo:101100262
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño M30
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 15-30-10TK
Número de artículo (Nº artículo)101100262
EAN (European Article Number)4030661021522
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaLatón
Material del revestimiento de la cajaniquelado
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón
Peso bruto202g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableSí
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo30Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable2
Sección0,5mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Longitud del sensor100mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima45Hz
Frecuencia de alimentación nominal, máxima65Hz
Tensión operativa15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de rango de tensiónAC
Corriente operativa, mínima10mA
Tensión nominal operativa15 ... 250 VAC
Corriente nominal operativa500mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductiva
Frecuencia de conmutación, aproximadamente10Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima4,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,5A
Ejecución de los elementos de conmutaciónDe dos hilos
Corriente residual1mA
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/09/2026, 02:45