IFL 15-333-11PK
Número de artículo:101115687

Descripción de artículo
- Diseño 333
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 15-333-11PK
Número de artículo (Nº artículo)101115687
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Material de la tapa de la carcasaLuran
Peso bruto160g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn15mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2 x 1.5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor112mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico5,5mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa400mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductiva
Frecuencia de conmutación, aproximadamente100Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,4A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Przestawiając przełącznik można wybrać 5 różnych kierunków aktywowania. Wybrany kierunek aktywowania można zaznaczyć nalepką.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 12:46