IFL 2-250-10P-1716-1
Número de artículo:101097827

Descripción de artículo
- Diseño 250
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 2-250-10P-1716-1
Número de artículo (Nº artículo)101097827
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Peso bruto72g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn2mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,34mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor12mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 30 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico3mA
Tensión nominal operativa10 ... 30 VDC
Corriente nominal operativa200mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente800Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Any number of devices can be mounted next to each other without interfering with each other. Devices with lateral cable outlet.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 02:26