IFL 2-8M-01N
Número de artículo:101117674
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- encapsulado miniatura
- Diseño M 8 x 1
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFL 2-8M-01N
Número de artículo (Nº artículo)101117674
EAN (European Article Number)4030661047461
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaLatón
Material del revestimiento de la cajaniquelado
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón
Peso bruto55g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableNo
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo6Nm
Nota (par de apriete de las tuercas)Thread must not be loaded in the head area.
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn2mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,14mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM8
Tamaño de llave13SW (negro)
Longitud del sensor42mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 30 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico3,4mA
Tensión nominal operativa10 ... 30 VDC
Corriente nominal operativa200mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente3.000Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo n
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 16/07/2026, 21:21