IFL 4-12-01STP-1925
Número de artículo:101105646
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño M12
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 4-12-01STP-1925
Número de artículo (Nº artículo)101105646
EAN (European Article Number)4030661017495
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaLatón
Material del revestimiento de la cajaniquelado
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón, niquelado
Peso bruto32g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo15Nm
Nota (par de apriete de las tuercas)En el área de la base de la cáscara: máximo 500 Ncm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn4mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoConector M12
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM12
Tamaño de llave17SW (negro)
Longitud del sensor57mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa16 ... 38 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico3,5mA
Tensión nominal operativa16 ... 38 VDC
Corriente nominal operativa200mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente500Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 08:22