IFL 4-250-10P-1716
Número de artículo:101090784
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- DC 3-hilos
- Doble aislamiento
- salida del cable laterale
- Diseño 250
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFL 4-250-10P-1716
Número de artículo (Nº artículo)101090784
EAN (European Article Number)4030661048178
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Nota (condición de instalación)Devices with lateral cable outlet.
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Peso bruto56g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableNo
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn4mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,34mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor12mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor25mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 30 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico3mA
Tensión nominal operativa10 ... 30 VDC
Corriente nominal operativa200mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente1.000Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministrowith 2 M3x6 screws for rear mounting
Nota
Nota (en general)Wyłączniki mogą być montowane obok siebie - nie powoduje to zakłóceń
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 07:56