IFL 4-6620-10P
Número de artículo:101098561

Descripción de artículo
- Diseño Ø 4 mm
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 4-6620-10P
Número de artículo (Nº artículo)101098561
EAN (European Article Number)4030661041391
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)montable sobre metal
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Material de la fijación de terminalPlástico
Peso bruto52g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableNo
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn4mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,14mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro del sensor4mm
Longitud del sensor55mm
Anchura del sensor26mm
Altura del sensor9mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico1,7mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa300mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaProtección del cortocircuito (pulsada)Prueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente700Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 06/08/2026, 17:22