IFL 5-18L-11TP
Número de artículo:101139944
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño M 18 x 1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 5-18L-11TP
Número de artículo (Nº artículo)101139944
EAN (European Article Number)4030661117140
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaLatón
Material del revestimiento de la cajaniquelado
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón
Peso bruto130g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Boquilla de cableSí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo18Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn5mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoCable
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,25mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM18
Tamaño de llave24SW (negro)
Longitud del sensor91mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico5,5mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa400mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) y contacto normalmente cerrado (NC) (antivalente)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversa
Frecuencia de conmutación, aproximadamente500Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,4A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/08/2026, 03:18