IFL 50-385-10/01D
Número de artículo:101126029

Descripción de artículo
- 3 entrada de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- DC 2-hilos
- Doble aislamiento
- Cámara de conexiones
- Diseño 385
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal171090
Descripción del tipo de productoIFL 50-385-10/01D
Número de artículo (Nº artículo)101126029
EAN (European Article Number)4030661277691
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico
Peso bruto378g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable2
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn50mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2 x 1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor80mm
Altura del sensor135mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima45Hz
Frecuencia de alimentación nominal, máxima65Hz
Tensión operativa15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
Tipo de rango de tensiónACDC
Corriente operativa, mínima10mA
Tensión nominal operativa15 ... 250 VAC
10 ... 40 VDC
10 ... 40 VDC
Corriente nominal operativa200mA500mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente10Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima4,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,5A
Ejecución de los elementos de conmutaciónDe dos hilos
Corriente residual1mA
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Dostępny kątownik montażowy HW 385-1 upraszczający montażProgramowalne przez zmianę pozycji zworki na końcówkach śrubowych
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 10:32