IFL 50-385-10PK
Número de artículo:101056703
Archivo

Descripción de artículo
- Diseño 385
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL 50-385-10PK
Número de artículo (Nº artículo)101056703
EAN (European Article Number)4030661252933
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaRectangular
Condiciones de instalación (mecánicas)no enrasado
Material de la cajaPlástico
Peso bruto410g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable4
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn50mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, máxima2 x 1,5 mm²
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor80mm
Altura del sensor135mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico5,5mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa400mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversa
Frecuencia de conmutación, aproximadamente50Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima1,5V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,4A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Dostępny kątownik montażowy HW 385-1 upraszczający montaż
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 22:04