IFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
Número de artículo:103056905

Descripción de artículo
- caja de acero fino
- DC 4-hilos
- Conector M8
- Diseño M8 x 1
- Temperatura ambiente −25 … +80 °C
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL-M8-F-2-S30-11-P-ST4M8
Número de artículo (Nº artículo)103056905
EAN (European Article Number)4030661649863
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-2EN IEC 63000
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaAcero inoxidable
Área activaPlástico, termoplástico
Material del la tuercaAcero inoxidable
Peso bruto14g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Indicador integrado, diagnósticoSí
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo7Nm
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn2mm
Nota, distancia de conmutación SnThe specified switching distance is reduced when detecting metals other than Fe360.
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Histéresis (distancia de conmutación), máxima0,4mm
Precisión a la repetición R0,1mm
Assured operating distance Sa, maximum1,62mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M8, 4-polos, codificado A
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM8
Tamaño de llave13SW (negro)
Longitud del sensor40mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-30 ... +80 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp, salida de semiconductor1kV
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 36 VDC
Rizada residual10%
Tipo de rango de tensiónDC
Tensión nominal operativa10 ... 36 VDC
Circuito de protección integradoFusible máximoProtección contra polaridad inversaPrueba de sobrecargas
Retardo de disponibilidad, máxima20ms
Frecuencia de conmutación, máxima2.000Hz
Elemento de conmutaciónNO contact and NC contact (antivalent)
No-load supply current I0, maximum15mA
Datos eléctricos - Salida digital
Corriente de salida, máxima200mA
Caída de tensión Ud, máxima1,6V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,2A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Corriente residual0,05mA
Datos eléctricos - Compatibilidad electromagnética (CEM)
Compatibilidad electromagnéticaEN IEC 60947-5-2
Indicación de estado
color del LEDAmarillo
Nota (Indicador de estado por LED)LED flashes (f = 2 Hz) in the event of a short circuit or overload
Estados de función mostradosestado de conmutaciónseñalización de fallo.
Asignación de contactos
ConexiónConexión de sensores
PIN 1Power supply
PIN 2NC contacts
PIN 3GND
PIN 4NO contacts
Incluido en el suministro
Material de montaje incluido en el suministro2x Tuercas
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 21/07/2026, 05:48