IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4 | Schmersal - The DNA of Safety
More
IFL - M8 Efficiency Line
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
IFL-M8-NF-4-S30-11-P-L4
Número de artículo:
103056904
Nuevo
Descripción de artículo
caja de acero fino
DC 4-hilos
Diseño M8 x 1
Temperatura ambiente −25 … +80 °C
Añadir a la lista de favoritos
Comparar
Solicitud de artículo
Código de componentes