IFL-N-2-8M-01ST2P
Número de artículo:101144804
Archivo

Descripción de artículo
- NOTA: no más disponible! (Recambio: IFL 2-8M-01ST2P)
- Caja metélica
- DC 3-hilos
- encapsulado miniatura
- Conector M12
- Diseño M 8 x 1
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFL-N-2-8M-01ST2P
Número de artículo (Nº artículo)101144804
EAN (European Article Number)4030661134369
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Condiciones de instalación (mecánicas)a ras
Material de la cajaAcero inoxidable
Área activaPlástico
Material del la tuercaAcero inoxidable
Peso bruto12g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Nota (par de apriete de las tuercas)Thread must not be loaded in the head area.
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia nominal de funcionamiento Sn2mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector M12
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM8
Tamaño de llave13SW (negro)
Longitud del sensor45mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +85 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa15 ... 34 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico17mA
Tensión nominal operativa15 ... 34 VDC
Corriente nominal operativa150mA200mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoA prueba de cortocircuito entre hilosFusible máximooprimir impulso de error al inicio/arranqueProtección contra interferencia inductivaProtección contra polaridad inversaProtección de la transmisión de vozPrueba de sobrecargas
Frecuencia de conmutación, aproximadamente600Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima2,5V
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/09/2026, 19:53