IFL-N-4-12M-01STP
Número de artículo:101146971

Descripción de artículo
- Diseño M12 x 1
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoIFL-N-4-12M-01STP
Número de artículo (Nº artículo)101146971
EAN (European Article Number)4030661140827
eCl@ss number, version 12.027-27-40-01
eCl@ss number, version 11.027-27-01-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-01-01
ETIM number, version 7.0EC002714
ETIM number, version 6.0EC002714
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Material de la cajaLatón
Área activaPlástico
Material del la tuercaLatón, niquelado
Peso bruto22g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-2
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable2m
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Resistencia a vibraciones10…55 Hz, amplitud 1 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Corriente nominal operativa200mA
Circuito de protección integradoFusible máximo
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/10/2026, 17:15