IFO 10-300-10/01P
Número de artículo:101148720
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- DC 3-hilos
- Compartamiento de bornes puede ser girado 180º
- Diseño M30
- Cámara de conexiones
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFO 10-300-10/01P
Número de artículo (Nº artículo)101148720
EAN (European Article Number)4030661148076
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Material del la tuercaPlástico
Material de la arandelaPerbunan®
Rango de detección Sd, máxima1.000mm
Peso bruto70g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión por tornillos
Sección del cable, máxima3 x 1,5 mm²
Sección15AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Longitud del sensor118mm
Anchura del sensor46mm
Altura del sensor46mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +70 °C
Grado de protección.II
Datos eléctricos
Tensión operativa10 ... 60 VDC
Tipo de rango de tensiónDC
Corriente de circuito abierto I0, típico2,4mA
Tensión nominal operativa10 ... 60 VDC
Corriente nominal operativa400mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductiva
Frecuencia de conmutación, aproximadamente100Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima2V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,4A
Ejecución de los elementos de conmutaciónTipo p
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/07/2026, 05:36