IFO 8-300-10/01
Número de artículo:101149286
Archivo

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- AC 2-hilos
- Compartamiento de bornes puede ser girado 180º
- Diseño M30
- Cámara de conexiones
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoIFO 8-300-10/01
Número de artículo (Nº artículo)101149286
EAN (European Article Number)4030661150840
eCl@ss number, version 12.027-27-09-03
eCl@ss number, version 11.027-27-09-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-09-03
ETIM number, version 7.0EC001821
ETIM number, version 6.0EC001821
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-208EN IEC 60947-5-2
Forma de construcción de la cajaCilindro, rosca
Material de la cajaPlástico
Área activaPlástico
Material del la tuercaPlástico
Material de la arandelaPerbunan®
Rango de detección Sd, máxima800mm
Peso bruto70g
Datos generales - Características
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de conductores de cable2
Datos mecánicos
Par de apriete de las tuercas, máximo4Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConexión por tornillos
Sección del cable, máxima2 x 1,5 mm²
Sección15AWG
Datos mecánicos - Dimensiones
Rosca ISO del sensorM30
Tamaño de llave36SW (negro)
Longitud del sensor118mm
Anchura del sensor46mm
Altura del sensor46mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente+0 ... +70 °C
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp10kV
Datos eléctricos
Frecuencia de alimentación nominal, mínima45Hz
Frecuencia de alimentación nominal, máxima65Hz
Tensión operativa15 ... 250 VAC
15 ... 250 VDC
15 ... 250 VDC
Tipo de rango de tensiónAC
Corriente operativa, mínima10mA
Tensión nominal operativa15 ... 250 VAC
Corriente nominal operativa500mA
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA) o contacto normalmente cerrado (NC)
Circuito de protección integradoProtección contra interferencia inductiva
Frecuencia de conmutación, aproximadamente10Hz
Datos eléctricos - Salida digital
Caída de tensión Ud, máxima7V
Corriente en caso de caída de tensión Ud0,5A
Ejecución de los elementos de conmutaciónDe dos hilos
Corriente residual3mA
Indicación de estado
Nota (Indicador integrado, estado)con LED
Nota
Nota (en general)Zamiast nakrętek możliwe jest zastosowanie zacisku montażowego
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 04/09/2026, 05:20