Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Conmutación y control de seguridad
  2. Interruptor de validación

Interruptor de validación

ZSD

ZSD

  • •Caja de termoplástico
  • •1 entrada de cable M 20 x 1.5
  • •Buena resistencia al aceite y gasolinas
  • •Diseñado particularmente para aplicaciones de Robótica según la norma ANSI.
  • •La configuración redundante de los contactos permite el procesamiento de las señales con relés de seguridad habituales.
  • •Los contactos no cierran al accionarlos hacia atrás ( pos 3-> pos 1)
Ir a la categoría

INTERRUPTOR DE VALIDACIÓN

Cuando máquinas o instalaciones son reequipadas o cuando es necesario realizar trabajos de servicio puede ser una ventaja neutralizar el efecto de los dispositivos de seguridad totalmente o en parte. Un ejemplo de estos casos son el modo de puesta en marcha o la observación de procesos. Por ejemplo, el operador de una máquina-herramienta tiene mayor facilidad para comprobar ajustes de formato y programar con mayor exactitud los movimientos cuando el resguardo de seguridad está abierto. Tales casos requieren de medidas técnicas de seguridad, también conocidas como modos de funcionamiento especiales. Estos modos vienen establecidos en la directiva de máquinas y también en algunas normas del tipo C. Para la realización de estas medidas, los interruptores de validación desempeñan un papel importante. Deben ser pulsados por el operador y mantenidos así para poder activar una función de la máquina.

INTERRUPTORES DE VALIDACIÓN: DISEÑO Y PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El interruptor de validación se debe llevar a la posición central y mantenerlo en esa posición. Si se suelta el pulsador o se aprieta hasta el fondo se genera una interrupción de la orden por motivos de seguridad. Los dispositivos de mando para el modo de funcionamiento de puesta en marcha o la observación de procesos están disponibles en ambas series ZSD5 y ZSD6 del Grupo Schmersal. Ambas variantes tienen forma ergonómica, y en el cabezal de las versiones ZSD6 se ha integrado además un pulsador. La posición óptima respecto a la máquina o al proceso se puede elegir libremente, mientras que un cable de señal garantiza la conexión con el control de la máquina. Ambos formatos de los interruptores de validación son adecuados para el uso en aplicaciones de robótica según las normas ANSI. Schmersal dispone de los relés de seguridad adecuados para la evaluación de señales.

VARIANTES DE INTERRUPTRES DE VALIDACIÓN CON DOS O TRES CONTACTOS NA

Los interruptores de validación de Schmersal están equipados con una caja de plástico por lo que son muy resistentes contra el aceite y la gasolina. Dependiendo de la serie, los interruptores disponen de dos (ZSD5) o tres (ZSD6) contactos NA. En su amplio catálogo online, el Grupo Schmersal ofrece información adicional detallada sobre ambas series de interruptores de validación.