Este sitio web utiliza cookies. Encontrará más información sobre las cookies utilizadas en nuestra declaración de protección de datos. Al hacer clic en el botón «Aceptar todas», acepta el uso de todas estas cookies. Al hacer clic en el botón «Aceptar las seleccionadas», solo consiente el uso de cookies para los fines que haya seleccionado.
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
  1. Tecnología de automatización
  2. Interruptor magnético

Interruptor magnético

SSB-R

SSB-R

  • •Pista magnética Sensorbox
  • •4 pistas, 2 opcionales para el posicionamiento fino
  • •Pistas para el posicionamiento fino opcionales con preaviso de advertencia
  • •Almacenamiento de señales sin mantenimiento y conmutación en caso de fallo de corriente
  • •Indicación de pista por LED de gran ángulo
Ir a la categoría
BN 12

BN 12

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Caja metélica
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Diseño Ø 10,7 mm
  • •con fijación central
  • •Con cable de conexión
Ir a la categoría
BN 20

BN 20

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •Caja de Aluminio
  • •Distancia de accionamiento hasta 50 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Racor roscado
  • •Alta resistencia a la vibración
Ir a la categoría
BN 31/310

BN 31/310

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Actuación lateralmente
  • •Forma plana
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
Ir a la categoría
BN 32

BN 32

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 55 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Conector con terminales de pala
Ir a la categoría
BN 65

BN 65

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •Forma de construcción Ø 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •con fijación central
Ir a la categoría
BN 75

BN 75

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •Interruptor magnético de nivel
  • •Caja de termoplástico
  • •Disponible con conector M12 y salida de cable
Ir a la categoría
BN 80

BN 80

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Forma plana
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Superficie de accionamiento marcada por saliente
Ir a la categoría
BN 85

BN 85

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Distancia de accionamiento hasta 40 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Contactos Reed insertable, montaje in situ
Ir a la categoría
BN 85-5

BN 85-5

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •LED indicador del estado
  • •conector
  • •Caja de termoplástico
  • •Contactos Reed insertable, montaje in situ
Ir a la categoría
BN 120

BN 120

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •Diseño Ø 10,7 mm
  • •con fijación central
  • •Con cable de conexión
Ir a la categoría
BN 325

BN 325

  • •Principio sin contacto
  • •1 contacto Reed
  • •Larga vida
  • •Superficie y dirección de accionamiento indicadas por símbolo del interruptor
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Conector con terminales de pala
Ir a la categoría
BN 650

BN 650

  • •Principio sin contacto
  • •Larga vida
  • •Forma de construcción Ø 13 mm
  • •Caja de termoplástico
  • •Distancia de accionamiento hasta 60 mm, dependiendo del imán de accionamiento y versión
  • •con fijación central
Ir a la categoría
Actuador

Actuador

Ir a la categoría