INTERRUPTORES TIPO BISAGRA TVS410ST5-11/11I
Archivo
Número de artículo:101184436

Descripción de artículo
- con ángulo de conmutación fijo
- Conector M 16 x 1.5, 10 polos, sobre
- Caja metélica
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Para puertas pivotantes al lado derecho o al izquierdo
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaje sencillo, indicado para todos los sistemas de perfiles convencionales (30 … 60 mm)