K2 45/01
Número de artículo:167002154

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal13006001
Descripción del tipo de productoK2 45/01
Número de artículo (Nº artículo)167002154
EAN (European Article Number)7895054055143
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónConmutador seleccionador
Forma de construcciónMordaza larga
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Muletillalarga
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Material del pomo rotativoPlastic
Color del anillo frontalChrome plated
Color de la muletillaNegro
Peso bruto30g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación2
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima50.000Maniobras
Ángulo de conmutación, derecha45°
Pulso de actuación6mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente0,3N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura29,5mm
Diámetro del anillo frontal30mm
Longitud de la muletilla39mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje50 x 50mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP54
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g / 20 ms
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/11/2026, 00:06