KA-0808
Número de artículo:101207743

Descripción de artículo
- para Emisor
- Cable de salida
- 4 polos
- para SLC/SLG
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal11930117
Descripción del tipo de productoKA-0808
Número de artículo (Nº artículo)101207743
EAN (European Article Number)4030661521480
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Conexión (eléctrica)Conector hembra
Material de la cajaPlástico
Material del la tuercaMetal, CuZn, niquelado
Color de la carcasaNegro
Peso bruto500g
Datos generales - Características
Cantidad de polos4
Cantidad de conductores de cable4
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100Ciclos
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable20m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Cantidad de conductores de cable4
Sección0,34mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente (cable)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa250VAC
Capacidad de carga de los contactos4
Material de los contactos, eléctricosMetal, CuZn, dorado
Asignación de contactos
PIN 1Marrón
PIN 2Blanco
PIN 3Azul
PIN 4Negro
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/09/2026, 21:53