KA-0904
Número de artículo:101207728

Descripción de artículo
- 8-polos
- Cable de salida
- para SLC/SLG
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoKA-0904
Número de artículo (Nº artículo)101207728
EAN (European Article Number)4030661639161
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Versiónrecto
Conexión (eléctrica)Conector hembra
Material de la cajaPlástico
Material del la tuercaMetal, CuZn, niquelado
Color de la carcasaNegro
Peso bruto300g
Datos generales - Características
Cantidad de polos8
Cantidad de conductores de cable8
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100Ciclos
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable5m
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Cantidad de conductores de cable8
Sección0,25mm²
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente (cable)-40 ... +80 °C
Temperatura ambiente (conector)-30 ... +90 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa30VDC
Capacidad de carga de los contactos2
Material de los contactos, eléctricosMetal, CuZn, dorado
Asignación de contactos
PIN 1Blanco
PIN 2Marrón
PIN 3Verde
PIN 4Amarillo
PIN 5Gris
PIN 6Rosa
PIN 7Azul
PIN 8Rojo
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 12/09/2026, 14:07