KA-0975
Número de artículo:103005659

Descripción de artículo
- Para la parametrización de las distintas funciones
- 8-polos
- Cable de salida
- para SLC/SLG
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoKA-0975
Número de artículo (Nº artículo)103005659
EAN (European Article Number)4030661440170
eCl@ss number, version 12.027-06-03-11
eCl@ss number, version 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versión 9.027-06-03-11
ETIM number, version 7.0EC001855
ETIM number, version 6.0EC001855
Propiedades Globales
Conexión (eléctrica)Conector hembra
Peso bruto500g
Datos generales - Características
Sin halógenosNo
Apto para cadenas de arrastreNo
Cantidad de polos5
Cantidad de conductores de cable3
Datos mecánicos
Torque, máxima1Nm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud del cable1m
Cantidad de conductores de cable3
Sección0,34mm²
Color de la cubierta de cableGris
Material de la cubierta del cablePVC
Datos mecánicos - Conector lado A
ConectorFemale connector, M12
Forma de construcciónrecto
Codificación del conectorA
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Color del cuerpo de la manillaNegro
Datos mecánicos - Conector lado B
ConectorMale connector, M12
Forma de construcciónrecto
Enclavamiento del conectorBloqueo de rosca
Material del prensaestopaMetal, CuZn, niquelado
Material del cuerpo de la manillaPlástico, TPU
Datos mecánicos - Dimensiones
Diámetro de la rosca ISOM12
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Tensión nominal operativa60VAC
Tensión nominal operativa60VDC
Corriente nominal operativa4.000mA
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/10/2026, 19:07